{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_2_screw_on/1_1_2_2_1_bsp/xgar.prj},{NB=XGAR NW 06 HS},{DES=XGAR NW 06 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=10},{G1=G 3/8\" -19},{NDMG=16.662},{G2=M 18 x 1.5},{NDMM=18},{PM=1.5},{I=17.0},{L1=34.0},{L2=26.5},{SW=24},{D1=15.7},{D3=16.9},{D4=16.700},{D5=7},{D6=12.3},{L3=12},{L4=3},{L5=3.000},{R=1.0},{R2=1.2},{G2HELPX=0.920},{L1HELPY=8.080},{ANGLEHELPX=28.590},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XGAR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XGAR}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.