{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_4_l_shaped/1_1_4_1_screw_in_conn/1_1_4_1_3_metric_con/xlmk_va.prj},{NB=XLM NW 03 HS VA},{DES=XLM NW 03 HS VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=6},{G=M 12 x 1.5 K},{NDM=12},{P=1.5},{I=11},{L4=16.0},{L5=26},{SW=12},{NDM1=14},{P1=1.5},{VERS=2},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XLMKVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XLMKVA}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir