{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_4_l_shaped/1_1_4_2_adjustable/1_1_4_2_5_ps_not_pre_asm/xnel_va.prj},{NB=XNEL NW 08 HL VA},{DES=XNEL NW 08 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=10},{M=M 16 x 1.5},{NDM=16},{P=1.5},{KDM=14.160},{L1=29.0},{L2=15.0},{SW=14},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XNELVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XNELVA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。