{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_6_banjo_coup_th_free/1_1_8_6_2_metric_cylin/xsdm.prj},{NB=XSDM NW 04 HL},{DES=XSDM NW 04 HL},{SER=Light},{PRES=PN 250},{OD=6},{S3=14.000},{G1=M 12 x 1.5},{NDM1=12.000},{KDM1=10.160},{P1=1.500},{G=M 10 x 1},{NDM2=10.000},{KDM2=8.773},{P2=1.000},{D=14},{I=8},{L1=26.0},{L2=12.0},{L4=13.0},{S1=19},{S2=19},{S4=6},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XSDM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XSDM}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.