{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_6_banjo_coup_th_free/1_1_8_6_1_bsp_cylin/xsdor.prj},{NB=XSDOR 04 LL},{DES=XSDOR 04 LL},{SER=Very light},{PRES=PN 100},{OD=4},{G1=M 8 x 1},{NDM1=8.000},{KDM1=6.773},{P1=1.000},{G=G 1/8\" -28},{NDM2=9.728},{KDM2=8.566},{D=14.7},{I=8.0},{L1=23.5},{L2=10.5},{L4=14.0},{SW=17},{S1=17},{OR=7.65 x 1.78},{OR1=7.650},{OR2=1.780},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XSDOR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XSDOR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.