{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_4_l_shaped/1_1_4_2_adjustable/1_1_4_2_2_metric_nut/xvel.prj},{NB=XVEL NW 04 HL},{DES=XVEL NW 04 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=6},{M=M 12 x 1.5},{NDM=12},{P=1.5},{KDM=10.160},{KDMM=10.376},{L2=12.0},{L5=26.0},{L7=19},{D6=6.000},{D10=4.000},{D12=3.500},{SW=12},{S1=14},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVEL},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVEL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.