{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_5_adjustable/1_1_5_5_2_metric_nut/xveto.prj},{NB=XVETO NW 06 HS},{DES=XVETO NW 06 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{OD=10},{L1=30.0},{L2=17.5},{L5=34},{L7=25},{S1=17},{S2=22},{S3=22},{OR=7.5 x 1.5},{OR1=7.500},{OR2=1.500},{G=M 18 x 1.5},{NDM=18},{KDM=16.160},{P=1.5},{D1=7},{D19=5.5},{L5E=25},{VERS=13},{D11=12.300},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVETO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVETO}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir