{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_7_angle_45/1_1_7_2_fitt_adjustable/1_1_7_2_3_metric_nut/xvewo_45.prj},{NB=XVEWO 45 NW 13 HL},{DES=XVEWO 45 NW 13 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=15},{G1=M 22 x 1.5},{NDM1=22.000},{P1=1.500},{G2=M 22 x 1.5},{D7=19.700},{NDM2=22.000},{P2=1.500},{L1=32.5},{L2=17.0},{L7=24.0},{SW=22},{S1=27},{OR=12.0 x 2.0},{H=12.000},{D=2.000},{D1=12.000},{D19=9.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVEWO45},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVEWO45}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.