{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_4_metric_con/xvmk.prj},{NB=XVM 04 LL},{DES=XVM 04 LL},{SER=Very light},{PRES=PN 100},{OD=4},{G=M 8 x 1 K},{NDM=8},{KDM=6.773},{P=1.0},{I=8},{L1=26.0},{L2=16.0},{S1=11},{NDM1=8},{P1=1.0},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVMK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVMK}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir