{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_3_metric_cylin/xvm.prj},{NB=XVM 16 LL},{DES=XVM 16 LL},{SER=Very light},{PRES=PN 100},{OD=16},{G1=M 22 x 1.5},{NDM1=22},{P1=1.5},{G2=M 22 x 1.5},{NDM2=22},{P2=1.5},{D3=27.0},{I=14.0},{L1=36.0},{SW=27},{D1=17.700},{D4=26.000},{D5=19.700},{D7=19.700},{L3=3.000},{L5=3.000},{L6=3.000},{L9=12.000},{R1=1.200},{R2=1.000},{VERSHOLE=1},{D6=14.000},{L7=7.000},{L8=0.000},{D8=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVM}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.