{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_3_metric_cylin/xvm_va.prj},{NB=XVM NW 08 HL VA},{DES=XVM NW 08 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=10},{G1=M 14 x 1.5},{NDM1=14},{P1=1.5},{G2=M 16 x 1.5},{NDM2=16},{P2=1.5},{D3=19.0},{I=12.0},{L1=30.0},{SW=19},{D1=12.300},{D4=18.000},{D5=11.700},{D7=13.700},{L3=3.000},{L5=2.000},{L6=3.000},{L9=11.000},{R1=1.200},{R2=1.000},{VERSHOLE=1},{D6=7.000},{L7=7.000},{L8=0.000},{D8=0.000},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVMVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVMVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.