{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_3_metric_cylin/xvm_ed.prj},{NB=XVM NW 32 HS ED},{DES=XVM NW 32 HS ED},{SER=Heavy},{PRES=PN 315},{OD=38},{G1=M 48 x 2},{NDM1=48},{P1=2.0},{G2=M 52 x 2},{NDM2=52},{P2=2.0},{D3=54.9},{I=22.0},{L1=64.0},{L2=20.0},{SW=55},{D1=41.000},{D4=51.000},{D5=44.500},{D7=49.000},{L3=4.000},{L4=1.600},{L5=3.000},{L6=4.000},{R1=1.600},{R2=1.200},{VERSHOLE=1},{D6=32.000},{L7=16.000},{L8=0.000},{D8=0.000},{DA=50.700},{DI=44.700},{S=2.000},{H2=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVMED},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVMED}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.