{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_1_bsp_cylin/xvr.prj},{NB=XVR NW 04 HL},{DES=XVR NW 04 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=6},{G1=G 1/8\" -28},{NDMG=9.728},{G2=M 12 x 1.5},{NDM=12},{P=1.5},{D3=14.0},{I=8.0},{L1=23.5},{L2=8.5},{SW=14},{D4=13.000},{D5=8.300},{D7=9.700},{L21=5.5},{L3=2.000},{L5=1.500},{L6=3.000},{R1=1.000},{R2=1.000},{VERSHOLE=1},{D1=8.100},{D6=4.000},{L7=7.000},{L8=0.000},{D8=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVR}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.