Код
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
XVR ED - Screw-in fitting, straight
Bill of material
XVR NW 04 HS ED
DES
Identifier
XVR NW 04 HS ED
SER
Series
Heavy
PRES
Pressure
PN 630 bar
OD
Pipe diameter OD
8 mm
G1
Thread G1
G 1/4" -19
G2
Thread G2
M 16 x 1.5
D3
Diameter D3
18.9 mm
I
Length I
12.0 mm
L1
Length L1
34.0 mm
L2
Length L2
10.0 mm
SW
Width across flats SW
19 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.