피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
암호
For
HANSA-FLEX order code search
please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples:
XVEWO NW 10 HL
instead of
XVEWONW10HL
or
PN 25 AJ 20
instead of
PN25AJ20
.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: HANSA-FLEX
생성됨: 20.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HANSA-FLEX
HS M VA - Hollow screw
HANSA-FLEX
Hydraulics
Line engineering
Adapter
Individual parts
Hollow screws
CAD모델 선택
{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_1_individual_parts/1_6_1_1_hollow_screws/hs_m_va.prj},{NB=HS M 16 VA},{DES=HS M 16 VA},{G1=M 16x1.5},{GNDM=16.000},{P=1.500},{D2=16},{L2=28},{M=6},{S1=22},{L1=26.000},{L3=11.000},{L4=6.500},{L5=11.500},{D1=11.000},{D3=5.500},{BR=4.000},{R=0.200},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/HSMVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/HSMVA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DES
Identifier
ⁿ/ₐ
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
D2
Diameter D2
[mm]
L2
Length L2
[mm]
M
Width M
[mm]
S1
Width across flats SW
[mm]
HS M 06 VA
HS M 06 VA
M 6x1
6
17
4
11
HS M 08 VA
HS M 08 VA
M 8x1
8
17
5
12
HS M 10 VA
HS M 10 VA
M 10x1
10
19
6
14
HS M 12 VA
HS M 12 VA
M 12x1.5
12
24
6
17
HS M 14 VA
HS M 14 VA
M 14x1.5
14
26
6
19
HS M 16 VA
HS M 16 VA
M 16x1.5
16
28
6
22
HS M 18 VA
HS M 18 VA
M 18x1.5
18
32
6
24
HS M 22 VA
HS M 22 VA
M 22x1.5
22
39
7
27
HS M 26 VA
HS M 26 VA
M 26x1.5
26
45
7
32
HS M 30 VA
HS M 30 VA
M 30x1.5
30
51
7
36
HS M 38 VA
HS M 38 VA
M 38x1.5
38
61
8
46
HS M 45 VA
HS M 45 VA
M 45x1.5
45
69
10
55
HS M 52 VA
HS M 52 VA
M 52x1.5
52
85
10
60
미리보기
3D
치수도
2D