피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
암호
For
HANSA-FLEX order code search
please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples:
XVEWO NW 10 HL
instead of
XVEWONW10HL
or
PN 25 AJ 20
instead of
PN25AJ20
.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: HANSA-FLEX
생성됨: 20.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HANSA-FLEX
K-RUNDZYLINDER DOPP O E D - Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned
HANSA-FLEX
Pneumatics
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Round cylinders TP acc. to ISO 6432
CAD모델 선택
{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_1_pneumatic_cylinders/12_8_1_1/k_rundzylinder_dopp_o_e_d_asmtab.prj},{NB=K-07151775 (0)},{DES=K-07151775},{HUB=125},{DI=20},{S=5.000},{ARTNR=8.DM.20125},{KOLBEN=20},{ANS=G 1/8},{AUS=M8},{AM=20},{BE=M22x1.5},{CD=8},{D=25},{D1=8},{G=77},{EE=1/8''},{EW=16},{OH=16},{L=15},{L1=129},{L2=14},{L3=17},{L4=15.5},{L5=68},{KK=M8},{XC=95},{WF=24},{KW=7},{KV=32},{MR=18},{SW=13},{CH=7},{K=4.6},{IDNR=},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{EXVIS=TP heads (standard)},{EX1VIS=Standard},{MATVIS=C45 chromed rod},{SEVIS=Polyurethane},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{PPATH=parts/iso_6432_to_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/K-RUNDZYLINDERDOPPOED},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Identifier
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston Ø
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
ANS
Port
ⁿ/ₐ
AUS
Piston rod male thread
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
CD
CD(H9)
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
G
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EW
EW(d13)
[mm]
OH
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
XC
XC(-1)
[mm]
WF
[mm]
KW
[mm]
KV
[mm]
MR
[mm]
SW
[mm]
CH
[mm]
K
[mm]
K-07151762
K-07151762
16
10
M5
M6
16
M16x1.5
6
21
6
47
M5
12
12
11
111
13
17
9.5
56
M6
82
22
8
24
16
10
5
3.5
K-07151763
K-07151763
16
25
M5
M6
16
M16x1.5
6
21
6
47
M5
12
12
11
111
13
17
9.5
56
M6
82
22
8
24
16
10
5
3.5
K-07151764
K-07151764
16
50
M5
M6
16
M16x1.5
6
21
6
47
M5
12
12
11
111
13
17
9.5
56
M6
82
22
8
24
16
10
5
3.5
K-07151765
K-07151765
16
80
M5
M6
16
M16x1.5
6
21
6
47
M5
12
12
11
111
13
17
9.5
56
M6
82
22
8
24
16
10
5
3.5
K-07151766
K-07151766
16
100
M5
M6
16
M16x1.5
6
21
6
47
M5
12
12
11
111
13
17
9.5
56
M6
82
22
8
24
16
10
5
3.5
K-07151767
K-07151767
16
125
M5
M6
16
M16x1.5
6
21
6
47
M5
12
12
11
111
13
17
9.5
56
M6
82
22
8
24
16
10
5
3.5
K-07151768
K-07151768
16
160
M5
M6
16
M16x1.5
6
21
6
47
M5
12
12
11
111
13
17
9.5
56
M6
82
22
8
24
16
10
5
3.5
K-07151769
K-07151769
16
200
M5
M6
16
M16x1.5
6
21
6
47
M5
12
12
11
111
13
17
9.5
56
M6
82
22
8
24
16
10
5
3.5
K-07151770
K-07151770
20
10
G 1/8
M8
20
M22x1.5
8
25
8
77
1/8''
16
16
15
129
14
17
15.5
68
M8
95
24
7
32
18
13
7
4.6
K-07151771
K-07151771
20
25
G 1/8
M8
20
M22x1.5
8
25
8
77
1/8''
16
16
15
129
14
17
15.5
68
M8
95
24
7
32
18
13
7
4.6
K-07151772
K-07151772
20
50
G 1/8
M8
20
M22x1.5
8
25
8
77
1/8''
16
16
15
129
14
17
15.5
68
M8
95
24
7
32
18
13
7
4.6
K-07151773
K-07151773
20
80
G 1/8
M8
20
M22x1.5
8
25
8
77
1/8''
16
16
15
129
14
17
15.5
68
M8
95
24
7
32
18
13
7
4.6
K-07151774
K-07151774
20
100
G 1/8
M8
20
M22x1.5
8
25
8
77
1/8''
16
16
15
129
14
17
15.5
68
M8
95
24
7
32
18
13
7
4.6
K-07151775
K-07151775
20
125
G 1/8
M8
20
M22x1.5
8
25
8
77
1/8''
16
16
15
129
14
17
15.5
68
M8
95
24
7
32
18
13
7
4.6
K-07151776
K-07151776
20
160
G 1/8
M8
20
M22x1.5
8
25
8
77
1/8''
16
16
15
129
14
17
15.5
68
M8
95
24
7
32
18
13
7
4.6
K-07151777
K-07151777
20
200
G 1/8
M8
20
M22x1.5
8
25
8
77
1/8''
16
16
15
129
14
17
15.5
68
M8
95
24
7
32
18
13
7
4.6
K-07151778
K-07151778
20
250
G 1/8
M8
20
M22x1.5
8
25
8
77
1/8''
16
16
15
129
14
17
15.5
68
M8
95
24
7
32
18
13
7
4.6
K-07151779
K-07151779
20
500
G 1/8
M8
20
M22x1.5
8
25
8
77
1/8''
16
16
15
129
14
17
15.5
68
M8
95
24
7
32
18
13
7
4.6
K-07151780
K-07151780
25
10
G 1/8
M10x1,25
22
M22x1.5
8
30
10
77
1/8''
16
17
15
143
17
20
15.5
73
M10x1.25
104
28
7
32
21
17
8
5.5
K-07151781
K-07151781
25
25
G 1/8
M10x1,25
22
M22x1.5
8
30
10
77
1/8''
16
17
15
143
17
20
15.5
73
M10x1.25
104
28
7
32
21
17
8
5.5
K-07151782
K-07151782
25
50
G 1/8
M10x1,25
22
M22x1.5
8
30
10
77
1/8''
16
17
15
143
17
20
15.5
73
M10x1.25
104
28
7
32
21
17
8
5.5
K-07151783
K-07151783
25
80
G 1/8
M10x1,25
22
M22x1.5
8
30
10
77
1/8''
16
17
15
143
17
20
15.5
73
M10x1.25
104
28
7
32
21
17
8
5.5
K-07151784
K-07151784
25
100
G 1/8
M10x1,25
22
M22x1.5
8
30
10
77
1/8''
16
17
15
143
17
20
15.5
73
M10x1.25
104
28
7
32
21
17
8
5.5
K-07151785
K-07151785
25
125
G 1/8
M10x1,25
22
M22x1.5
8
30
10
77
1/8''
16
17
15
143
17
20
15.5
73
M10x1.25
104
28
7
32
21
17
8
5.5
K-07151786
K-07151786
25
160
G 1/8
M10x1,25
22
M22x1.5
8
30
10
77
1/8''
16
17
15
143
17
20
15.5
73
M10x1.25
104
28
7
32
21
17
8
5.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D