幫助
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
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Code
For
HANSA-FLEX order code search
please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples:
XVEWO NW 10 HL
instead of
XVEWONW10HL
or
PN 25 AJ 20
instead of
PN25AJ20
.
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: HANSA-FLEX
Created: 20.03.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HANSA-FLEX
W90 O HJOF - Screw-in socket, ORFS, angle 90°
HANSA-FLEX
Hydraulics
Line engineering
Adapter
Angle 90°
UNF external thread
ORFS external thread
CAD模型選擇
{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_13_unf_ext_thr/1_6_4_13_3_orfs_ext_thr/w90_o_hjof.prj},{NB=W 90 O 10 HJOF},{DES=W 90 O 10 HJOF},{G1=7/8-14 UNF},{GNDM1=22.225},{G1TYP=1.000},{G2=1-14 UNS},{GNDM2=25.4000},{G2TYP=3},{D4=19.200},{D5=18.500},{D1=12.5},{D2=12.5},{D3=29.3},{L1=50.0},{L2=33.5},{L3=33.7},{SW=27},{S1=27},{K=11.5},{OR1=19.18x2.46},{DOR1=19.180},{DOR12=2.460},{OR2=15.60x1.78},{DOR2=15.600},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90OHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90OHJOF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Identifier
ⁿ/ₐ
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
G2
Thread G2
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats SW
[mm]
S1
Width across flats S1
[mm]
OR1
O-ring 1
[mm]
OR2
O-ring 2
[mm]
W 90 O 04 HJOF
W 90 O 04 HJOF
7/16-20 UNF
9/16-18 UNF
14
17
9.17x1.83
7.65x1.78
W 90 O 04 HJOF 06
W 90 O 04 HJOF 06
7/16-20 UNF
11/16-16 UN
19
17
9.17x1.83
9.25x1.78
W 90 O 06 HJOF 04
W 90 O 06 HJOF 04
9/16-18 UNF
9/16-18 UNF
19
19
11.89x1.98
7.65x1.78
W 90 O 06 HJOF
W 90 O 06 HJOF
9/16-18 UNF
11/16-16 UN
19
19
11.89x1.98
9.25x1.78
W 90 O 06 HJOF 08
W 90 O 06 HJOF 08
9/16-18 UNF
13/16-16 UN
19
19
11.89x1.98
12.42x1.78
W 90 O 08 HJOF 06
W 90 O 08 HJOF 06
3/4-16 UNF
11/16-16 UN
19
24
16.36x2.21
9.25x1.78
W 90 O 08 HJOF
W 90 O 08 HJOF
3/4-16 UNF
13/16-16 UN
19
24
16.36x2.21
12.42x1.78
W 90 O 08 HJOF 10
W 90 O 08 HJOF 10
3/4-16 UNF
1-14 UNS
27
24
16.36x2.21
15.60x1.78
W 90 O 08 HJOF 12
W 90 O 08 HJOF 12
3/4-16 UNF
1.3/16-12 UN
30
24
16.36x2.21
18.77x1.78
W 90 O 10 HJOF 06
W 90 O 10 HJOF 06
7/8-14 UNF
11/16-16 UN
27
27
19.18x2.46
9.25x1.78
W 90 O 10 HJOF 08
W 90 O 10 HJOF 08
7/8-14 UNF
13/16-16 UN
27
27
19.18x2.46
12.42x1.78
W 90 O 10 HJOF
W 90 O 10 HJOF
7/8-14 UNF
1-14 UNS
27
27
19.18x2.46
15.60x1.78
W 90 O 10 HJOF 12
W 90 O 10 HJOF 12
7/8-14 UNF
1.3/16-12 UN
30
27
19.18x2.46
18.77x1.78
W 90 O 12 HJOF 08
W 90 O 12 HJOF 08
1.1/16-12 UN
13/16-16 UN
30
36
23.47x2.95
12.42x1.78
W 90 O 12 HJOF 10
W 90 O 12 HJOF 10
1.1/16-12 UN
1-14 UNS
30
36
23.47x2.95
15.60x1.78
W 90 O 12 HJOF
W 90 O 12 HJOF
1.1/16-12 UN
1.3/16-16 UN
30
36
23.47x2.95
18.77x1.78
W 90 O 12 HJOF 16
W 90 O 12 HJOF 16
1.1/16-12 UN
1.7/16-12 UN
36
36
23.47x2.95
23.52x1.78
W 90 O 16 HJOF 12
W 90 O 16 HJOF 12
1.5/16-12 UN
1.3/16-16 UN
36
41
29.74x2.95
18.77x1.78
W 90 O 16 HJOF
W 90 O 16 HJOF
1.5/16-12 UN
1.7/16-12 UN
36
41
29.74x2.95
23.52x1.78
W 90 O 16 HJOF 20
W 90 O 16 HJOF 20
1.5/16-12 UN
1.11/16-12 UN
41
41
29.74x2.95
29.87x1.78
W 90 O 20 HJOF 16
W 90 O 20 HJOF 16
1.5/8-12 UN
1.7/16-12 UN
41
50
37.47x3.0
23.52x1.78
W 90 O 20 HJOF
W 90 O 20 HJOF
1.5/8-12 UN
1.11/16-12 UN
41
50
37.47x3.0
29.87x1.78
W 90 O 20 HJOF 24
W 90 O 20 HJOF 24
1.5/8-12 UN
2-12 UN
48
50
37.47x3.0
37.82x1.78
W 90 O 24 HJOF 20
W 90 O 24 HJOF 20
1.7/8-12 UN
1.11/16-12 UN
48
55
43.69x3.0
29.87x1.78
W 90 O 24 HJOF
W 90 O 24 HJOF
1.7/8-12 UN
2-12 UN
48
55
43.69x3.0
37.82x1.78
Previews
3D
尺寸
2D