피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
암호
For
HANSA-FLEX order code search
please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples:
XVEWO NW 10 HL
instead of
XVEWONW10HL
or
PN 25 AJ 20
instead of
PN25AJ20
.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: HANSA-FLEX
생성됨: 20.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HANSA-FLEX
XTN VA - T shaped screw-in fitting
HANSA-FLEX
Hydraulics
Line engineering
Pipe fittings 24° DIN 2353
T shaped
Screw-in connectors
NPT outer threads
CAD모델 선택
{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_1_screw_in_conn/1_1_5_1_5_npt/xtn_va.prj},{NB=XTN NW 25 HL VA},{DES=XTN NW 25 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=28},{G=NPT 1\" -11.5},{NDM=1.31500},{KDA=1.21363},{I=22.5},{L4=30.5},{L5=48},{SW=36},{NDM1=36.000},{P1=2.000},{VERS=2},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XTNVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XTNVA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
DES
Identifier
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
PRES
Pressure
[bar]
OD
Pipe diameter OD
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
I
Length I
[mm]
L4
Length L4
[mm]
L5
Length L4
[mm]
L7
Length L7
[mm]
SW
Width across flats SW
[mm]
XTN 06 LL VA
XTN 06 LL VA
Very light
PN 100
6
NPT 1/8" -27
8.0
9.5
17
15
9
XTN 08 LL VA
XTN 08 LL VA
Very light
PN 100
8
NPT 1/8" -27
9.9
11.5
20
17
12
XTN NW 04 HL VA
XTN NW 04 HL VA
Light
PN 315
6
NPT 1/8" -27
9.9
12.0
20
19
12
XTN NW 04 HL 1/4 VA
XTN NW 04 HL 1/4 VA
Light
PN 315
6
NPT 1/4" -18
11.5
12.0
25
19
12
XTN NW 06 HL VA
XTN NW 06 HL VA
Light
PN 315
8
NPT 1/4" -18
11.5
14.0
26
21
12
XTN NW 08 HL VA
XTN NW 08 HL VA
Light
PN 315
10
NPT 1/4" -18
12.5
15.0
27
22
14
XTN NW 10 HL VA
XTN NW 10 HL VA
Light
PN 315
12
NPT 3/8" -18
11.5
17.0
28
24
17
XTN NW 13 HL VA
XTN NW 13 HL VA
Light
PN 315
15
NPT 1/2" -14
15.5
21.0
34
28
19
XTN NW 16 HL VA
XTN NW 16 HL VA
Light
PN 315
18
NPT 1/2" -14
19.0
23.5
36
31
24
XTN NW 20 HL VA
XTN NW 20 HL VA
Light
PN 160
22
NPT 3/4" -14
16.0
27.5
42
35
27
XTN NW 25 HL VA
XTN NW 25 HL VA
Light
PN 160
28
NPT 1" -11.5
22.5
30.5
48
38
36
XTN NW 32 HL VA
XTN NW 32 HL VA
Light
PN 160
35
NPT 1.1/4" -11.5
24.0
34.5
54
45
41
XTN NW 40 HL VA
XTN NW 40 HL VA
Light
PN 160
42
NPT 1.1/2" -11.5
26.0
40.0
61
51
50
XTN NW 03 HS VA
XTN NW 03 HS VA
Heavy
PN 630
6
NPT 1/4" -18
12.0
16.0
26
23
12
XTN NW 04 HS VA
XTN NW 04 HS VA
Heavy
PN 630
8
NPT 1/4" -18
14.0
17.0
27
24
14
XTN NW 06 HS VA
XTN NW 06 HS VA
Heavy
PN 630
10
NPT 3/8" -18
12.5
17.5
28
25
17
XTN NW 08 HS VA
XTN NW 08 HS VA
Heavy
PN 630
12
NPT 3/8" -18
14.5
21.5
28
29
17
XTN NW 10 HS VA
XTN NW 10 HS VA
Heavy
PN 630
14
NPT 1/2" -14
15.0
22.0
34
30
19
XTN NW 13 HS VA
XTN NW 13 HS VA
Heavy
PN 400
16
NPT 1/2" -14
19.0
24.5
36
33
24
XTN NW 16 HS VA
XTN NW 16 HS VA
Heavy
PN 400
20
NPT 3/4" -14
19.0
26.5
42
37
27
XTN NW 20 HS VA
XTN NW 20 HS VA
Heavy
PN 400
25
NPT 1" -11.5
25.0
30.0
48
42
36
XTN NW 25 HS VA
XTN NW 25 HS VA
Heavy
PN 400
30
NPT 1.1/4" -11.5
24.5
35.5
54
49
41
XTN NW 32 HS VA
XTN NW 32 HS VA
Heavy
PN 315
38
NPT 1.1/2" -11.5
26.0
41.0
61
57
50
미리보기
3D
치수도
2D