{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_1_individual/1_1_1_4_cutting_ring_o_ring/srdo.prj},{NB=SRD O 06 V},{DES=SRD O 06 V},{SER=Light/Heavy},{R1=6},{L1=9.5},{OR=6 x 1},{D1=9.000},{L2=2.000},{CH=0.850},{H=0.500},{OR1=9.000},{OR2=0.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/SRDOV},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/SRDOV}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir