{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_1_double_nuts/dmo.prj},{NB=DMO NW 08 S 16},{DES=DMO NW 08 S 16},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{D1=12},{D2=20},{D3=8.0},{D4=14.0},{G1=M 20 x 1.5},{NDM1=20},{P1=1.5},{G2=M 30 x 2},{NDM2=30},{P2=2.0},{L1=39.0},{L2=44.9},{L=45.8},{S1=24},{S2=36},{OR1=9.0 x 1.5},{OR2=16.3 x 2.4},{PPATH=assemblies/dmo_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DMO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DMO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.