{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_1_double_nuts/dmo.prj},{NB=DMO NW 10 L 20},{DES=DMO NW 10 L 20},{SER=Light},{PRES=PN 160},{D1=12},{D2=22},{D3=8.0},{D4=17.0},{G1=M 18 x 1.5},{NDM1=18},{P1=1.5},{G2=M 30 x 2},{NDM2=30},{P2=2.0},{L1=40.0},{L2=43.6},{L=44.6},{S1=22},{S2=36},{OR1=9.0 x 1.5},{OR2=20.0 x 2.0},{PPATH=assemblies/dmo_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DMO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DMO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.