{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_1_double_nuts/dmo.prj},{NB=DMO NW 13 S 20},{DES=DMO NW 13 S 20},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{D1=16},{D2=25},{D3=11.0},{D4=18.0},{G1=M 24 x 1.5},{NDM1=24},{P1=1.5},{G2=M 36 x 2},{NDM2=36},{P2=2.0},{L1=46.0},{L2=54.2},{L=55.8},{S1=30},{S2=46},{OR1=12.0 x 2.0},{OR2=20.3 x 2.4},{PPATH=assemblies/dmo_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DMO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DMO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.