{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_1_double_nuts/dmo.prj},{NB=DMO NW 16 L 25 S},{DES=DMO NW 16 L 25 S},{SER=Light/Heavy},{PRES=PN 315},{D1=18},{D2=30},{D3=13.0},{D4=23.0},{G1=M 26 x 1.5},{NDM1=26},{P1=1.5},{G2=M 42 x 2},{NDM2=42},{P2=2.0},{L1=50.0},{L2=58.7},{L=58.7},{S1=32},{S2=50},{OR1=15.0 x 2.0},{OR2=25.3 x 2.4},{PPATH=assemblies/dmo_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DMO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DMO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.