{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_1_double_nuts/dmo.prj},{NB=DMO NW 32 L 25 S},{DES=DMO NW 32 L 25 S},{SER=Light/Heavy},{PRES=PN 160},{D1=35},{D2=30},{D3=28.0},{D4=23.0},{G1=M 45 x 2},{NDM1=45},{P1=2.0},{G2=M 42 x 2},{NDM2=42},{P2=2.0},{L1=52.0},{L2=62.9},{L=63.4},{S1=50},{S2=50},{OR1=32.0 x 2.5},{OR2=25.3 x 2.4},{PPATH=assemblies/dmo_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DMO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DMO}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.