{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_1_double_nuts/dmo_va.prj},{NB=DMO NW 13 L 25 VA},{DES=DMO NW 13 L 25 VA},{SER=Light},{PRES=PN 160},{D1=15},{D2=28},{D3=10.0},{D4=22.0},{G1=M 22 x 1.5},{NDM1=22},{P1=1.5},{G2=M 36 x 2},{NDM2=36},{P2=2.0},{L1=46.0},{L2=49.6},{L=51.6},{S1=27},{S2=41},{OR1=12.0 x 2.0},{OR2=26.0 x 2.0},{HIDE=1},{PPATH=assemblies/dmo_va_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DMOVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DMOVA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。