{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_1_double_nuts/dmo_va.prj},{NB=DMO NW 16 L 20 VA},{DES=DMO NW 16 L 20 VA},{SER=Light},{PRES=PN 160},{D1=18},{D2=22},{D3=13.0},{D4=17.0},{G1=M 26 x 1.5},{NDM1=26},{P1=1.5},{G2=M 30 x 2},{NDM2=30},{P2=2.0},{L1=42.0},{L2=46.0},{L=47.0},{S1=32},{S2=36},{OR1=15.0 x 2.0},{OR2=20.0 x 2.0},{HIDE=1},{PPATH=assemblies/dmo_va_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DMOVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DMOVA}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.