{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_1_double_nuts/dmo_va.prj},{NB=DMO NW 32 L 25 S VA},{DES=DMO NW 32 L 25 S VA},{SER=Light/Heavy},{PRES=PN 160},{D1=35},{D2=30},{D3=28.0},{D4=23.0},{G1=M 45 x 2},{NDM1=45},{P1=2.0},{G2=M 42 x 2},{NDM2=42},{P2=2.0},{L1=52.0},{L2=62.9},{L=63.4},{S1=50},{S2=50},{OR1=32.0 x 2.5},{OR2=25.3 x 2.4},{HIDE=1},{PPATH=assemblies/dmo_va_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DMOVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DMOVA}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen