{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_2_metric_cylin/xv.prj},{NB=XV NW 13 HS 03},{DES=XV NW 13 HS 03},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=0},{OD1=16},{OD2=6},{L1=36},{L2=20.5},{SW=27},{NDM=0},{P=0.0},{L3=0},{L4=0},{D6=0.000},{D1=0.000},{D5=0.000},{R=0.000},{NDM1=24},{P1=1.5},{NDM2=14},{P2=1.5},{SER1=Heavy},{SER2=Heavy},{L71X=0.0},{VERS=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XV},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XV}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen