{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_2_metric_cylin/xv_va.prj},{NB=XV NW 13 HL VA},{DES=XV NW 13 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=15},{OD1=15},{OD2=15},{L1=30},{L2=16.0},{SW=24},{NDM=22},{P=1.5},{L3=3},{L4=12},{D6=12.000},{D1=17.300},{D5=19.700},{R=1.000},{NDM1=0},{P1=0.0},{NDM2=0},{P2=0.0},{SER1=-},{SER2=-},{L71X=7.0},{VERS=0},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVVA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。