{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_11_reducing_adap/1_1_2_11_2_long/1_1_2_11_2_1_bsp_cylin/ril_ed_va.prj},{NB=RIL NW 03 10 ED VA},{DES=RIL NW 03 10 ED VA},{PRES=PN 400},{OD=4},{G1=G 1/8\" -28},{NDM1=9.728},{G2=G 3/8\" -19},{NDM2=16.662},{D3=13.9},{I1=8},{I2=17.0},{L=32},{SW=24},{L3=2.000},{L4=0.700},{L5=1.500},{L6=3.000},{D4=12.000},{D5=8.300},{D7=16.900},{R1=1.000},{DA=11.900},{DI=8.400},{S=1.000},{H2=0.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/RILEDVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/RILEDVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.