{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_12_rotary/1_1_2_3_1_screw_in_conn_friction/1_1_2_3_1_2_metric/gvm.prj},{NB=GVM NW 04 HS },{DES=GVM NW 04 HS },{SER=Heavy},{PRES=PN 100},{OD=8},{G=M 14 x 1.5},{NDM=14},{P=1.5},{D3=19},{I=12},{L1=29.0},{L2=22.0},{L3=18.0},{L6=36.5},{SW=19},{S1=17},{S2=19},{NDM2=16},{P2=1.5},{KDM2=14.376},{DA=16.500},{DI=11.600},{SS=1.500},{H2=0.800},{INFO=},{INFOLINKDE=},{INFOLINKEN=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。