{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_12_rotary/1_1_2_3_1_screw_in_conn_friction/1_1_2_3_1_2_metric/gvm.prj},{NB=GVM NW 25 HS },{DES=GVM NW 25 HS },{SER=Heavy},{PRES=PN 100},{OD=30},{G=M 42 x 2},{NDM=42},{P=2.0},{D3=50},{I=20},{L1=61.5},{L2=48.0},{L3=31.0},{L6=74.5},{SW=50},{S1=46},{S2=50},{NDM2=42},{P2=2.0},{KDM2=39.835},{DA=45.800},{DI=38.800},{SS=2.000},{H2=1.000},{INFO=},{INFOLINKDE=},{INFOLINKEN=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.