{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_1_welded_on/1_1_2_1_1_welded_on_sockets/sa_dko.prj},{NB=SA NW 04 DKO 1.5},{DES=SA NW 04 DKO 1.5},{SER=Heavy},{PRES=PN 414},{OD=8},{D=5},{L1=32.0},{L2=30.0},{OR=6.0 x 1.5},{OR1=6.0},{OR2=1.5}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。