{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_1_welded_on/1_1_2_1_1_welded_on_sockets/sa_dko_va.prj},{NB=SA NW 06 DKO 2 VA},{DES=SA NW 06 DKO 2 VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 460},{OD=10},{D=6},{L1=33.5},{L2=31.5},{OR=7.5 x 1.5},{OR1=7.5},{OR2=1.5},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/SADKOVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/SADKOVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.