{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_1_welded_on/1_1_2_1_1_welded_on_sockets/sa_dkol.prj},{NB=SA NW 08 DKOL 1},{DES=SA NW 08 DKOL 1},{SER=Light},{PRES=PN 249},{OD=10},{D=8},{L1=33.5},{L2=32.5},{OR=7.5 x 1.5},{OR1=7.5},{OR2=1.5}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。