{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_2_screw_on/1_1_2_2_1_bsp/xgar.prj},{NB=XGAR NW 40 HL},{DES=XGAR NW 40 HL},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=42},{G1=G 1.1/2\" -11},{NDMG=47.803},{G2=M 52 x 2},{NDMM=52},{PM=2.0},{I=28.5},{L1=53.5},{L2=42.5},{SW=55},{D1=49.0},{D3=48.1},{D4=47.900},{D5=36},{D6=45.0},{L3=16},{L4=4},{L5=5.000},{R=1.2},{R2=1.6},{G2HELPX=1.227},{L1HELPY=24.773},{ANGLEHELPX=46.443},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XGAR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XGAR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.