{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_2_screw_on/1_1_2_2_1_bsp/xgar_va.prj},{NB=XGAR NW 04 HL 1/4 VA},{DES=XGAR NW 04 HL 1/4 VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=6},{G1=G 1/4\" -19},{NDMG=13.157},{G2=M 12 x 1.5},{NDMM=12},{PM=1.5},{I=17.0},{L1=31.0},{L2=24.0},{SW=19},{D1=9.7},{D3=13.4},{D4=13.200},{D5=4},{D6=8.1},{L3=10},{L4=3},{L5=3.000},{R=1.0},{R2=1.2},{G2HELPX=0.920},{L1HELPY=5.080},{ANGLEHELPX=26.060},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XGARVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XGARVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.