{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_1_bsp_cylin/xvr.prj},{NB=XVR NW 04 HS},{DES=XVR NW 04 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=8},{G1=G 1/4\" -19},{NDMG=13.157},{G2=M 16 x 1.5},{NDM=16},{P=1.5},{D3=18.0},{I=12.0},{L1=34.0},{L2=15.0},{SW=19},{D4=17.000},{D5=11.200},{D7=13.700},{L21=10.0},{L3=3.000},{L5=2.000},{L6=3.000},{R1=1.200},{R2=1.000},{VERSHOLE=1},{D1=10.100},{D6=5.000},{L7=7.000},{L8=0.000},{D8=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.