{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_1_bsp_cylin/xvr.prj},{NB=XVR NW 13 HL 1/4},{DES=XVR NW 13 HL 1/4},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=15},{G1=G 1/4\" -19},{NDMG=13.157},{G2=M 22 x 1.5},{NDM=22},{P=1.5},{D3=18.0},{I=12.0},{L1=32.0},{L2=13.0},{SW=24},{D4=17.000},{D5=11.200},{D7=19.700},{L21=8.0},{L3=3.000},{L5=2.000},{L6=3.000},{R1=1.200},{R2=1.000},{VERSHOLE=3},{D1=17.300},{D6=6.000},{L7=7.000},{L8=0.000},{D8=11.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVR}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.