{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_1_bsp_cylin/xvr.prj},{NB=XVR NW 16 HS 1/2},{DES=XVR NW 16 HS 1/2},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=20},{G1=G 1/2\" -14},{NDMG=20.955},{G2=M 30 x 2},{NDM=30},{P=2.0},{D3=26.0},{I=14.0},{L1=45.0},{L2=20.5},{SW=32},{D4=25.000},{D5=18.400},{D7=27.000},{L21=15.0},{L3=4.000},{L5=3.000},{L6=4.000},{R1=1.200},{R2=1.200},{VERSHOLE=3},{D1=22.900},{D6=8.000},{L7=10.500},{L8=0.000},{D8=16.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVR}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.