{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_1_bsp_cylin/xvr_ed_va.prj},{NB=XVR NW 03 HS ED VA},{DES=XVR NW 03 HS ED VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{OD=6},{G1=G 1/4\" -19},{NDMG=13.157},{G2=M 14 x 1.5},{NDM=14},{P=1.5},{D3=18.9},{I=12.0},{L1=32.0},{L2=8.0},{SW=19},{D4=16.600},{D5=11.200},{D7=11.700},{L3=3.000},{L4=1.200},{L5=2.000},{L6=3.000},{R1=1.200},{R2=1.000},{VERSHOLE=1},{D1=8.100},{D6=4.000},{L7=7.000},{L8=0.000},{D8=0.000},{DA=16.500},{DI=11.600},{S=1.500},{H2=0.800},{G1HELPX=0.856},{G2HELPX=0.920},{L1HELPY1=5.723},{L1HELPY2=6.080},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVREDVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVREDVA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.