{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_1_bsp_cylin/xvr_ed_va.prj},{NB=XVR NW 08 HL 3/8 ED VA},{DES=XVR NW 08 HL 3/8 ED VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=10},{G1=G 3/8\" -19},{NDMG=16.662},{G2=M 16 x 1.5},{NDM=16},{P=1.5},{D3=21.9},{I=12.0},{L1=31.5},{L2=8.5},{SW=22},{D4=19.000},{D5=14.700},{D7=13.700},{L3=3.000},{L4=1.200},{L5=2.500},{L6=3.000},{R1=1.200},{R2=1.000},{VERSHOLE=1},{D1=12.300},{D6=8.000},{L7=8.000},{L8=0.000},{D8=0.000},{DA=18.900},{DI=14.700},{S=1.500},{H2=0.800},{G1HELPX=0.856},{G2HELPX=0.920},{L1HELPY1=7.475},{L1HELPY2=7.080},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVREDVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVREDVA}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen