{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_1_bsp_cylin/xvr_ed_va.prj},{NB=XVR NW 13 HS ED VA},{DES=XVR NW 13 HS ED VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=16},{G1=G 1/2\" -14},{NDMG=20.955},{G2=M 24 x 1.5},{NDM=24},{P=1.5},{D3=26.9},{I=14.0},{L1=41.0},{L2=13.0},{SW=27},{D4=24.000},{D5=18.400},{D7=21.700},{L3=4.000},{L4=1.200},{L5=3.000},{L6=3.000},{R1=1.200},{R2=1.000},{VERSHOLE=1},{D1=18.300},{D6=12.000},{L7=8.500},{L8=0.000},{D8=0.000},{DA=23.900},{DI=18.500},{S=1.500},{H2=0.800},{G1HELPX=1.162},{G2HELPX=0.920},{L1HELPY1=9.315},{L1HELPY2=11.080},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVREDVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVREDVA}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen