{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_1_bsp_cylin/xvr_ed_va.prj},{NB=XVR NW 32 HL 1 ED VA},{DES=XVR NW 32 HL 1 ED VA},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=35},{G1=G 1\" -11},{NDMG=33.249},{G2=M 45 x 2},{NDM=45},{P=2.0},{D3=39.9},{I=18.0},{L1=46.0},{L2=12.0},{SW=50},{D4=36.000},{D5=29.600},{D7=42.000},{L3=5.000},{L4=1.600},{L5=3.000},{L6=4.000},{R1=1.600},{R2=1.200},{VERSHOLE=3},{D1=38.000},{D6=23.000},{L7=10.500},{L8=0.000},{D8=30.000},{DA=35.700},{DI=29.700},{S=2.000},{H2=1.000},{G1HELPX=1.479},{G2HELPX=1.227},{L1HELPY1=15.146},{L1HELPY2=21.273},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVREDVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVREDVA}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.