{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_1_bsp_cylin/xvr_va.prj},{NB=XVR NW 08 HS 1/2 VA},{DES=XVR NW 08 HS 1/2 VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=12},{G1=G 1/2\" -14},{NDMG=20.955},{G2=M 20 x 1.5},{NDM=20},{P=1.5},{D3=26.0},{I=14.0},{L1=39.0},{L2=17.5},{SW=27},{D4=25.000},{D5=18.400},{D7=17.700},{L21=13.0},{L3=4.000},{L5=3.000},{L6=3.000},{R1=1.200},{R2=1.000},{VERSHOLE=1},{D1=14.300},{D6=8.000},{L7=7.500},{L8=0.000},{D8=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVRVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVRVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.