{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_1_bsp_cylin/xvr_va.prj},{NB=XVR NW 25 HS VA},{DES=XVR NW 25 HS VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 160},{OD=30},{G1=G 1 1/4\" -11},{NDMG=41.910},{G2=M 42 x 2},{NDM=42},{P=2.0},{D3=49.0},{I=20.0},{L1=57.0},{L2=23.5},{SW=50},{D4=47.000},{D5=38.600},{D7=39.000},{L21=17.0},{L3=5.000},{L5=3.000},{L6=4.000},{R1=1.600},{R2=1.200},{VERSHOLE=1},{D1=33.000},{D6=25.000},{L7=13.500},{L8=0.000},{D8=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVRVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVRVA}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen