{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_3_metric_cylin/xvm.prj},{NB=XVM NW 03 HS 22},{DES=XVM NW 03 HS 22},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=6},{G1=M 22 x 1.5},{NDM1=22},{P1=1.5},{G2=M 14 x 1.5},{NDM2=14},{P2=1.5},{D3=27.0},{I=14.0},{L1=35.0},{SW=27},{D1=8.100},{D4=26.000},{D5=19.500},{D7=11.700},{L3=3.000},{L5=3.000},{L6=3.000},{L9=12.000},{R1=1.200},{R2=1.000},{VERSHOLE=2},{D6=4.000},{L7=7.000},{L8=16.500},{D8=12.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVM}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen