{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_3_metric_cylin/xvm.prj},{NB=XVM NW 32 HS 38-1.5},{DES=XVM NW 32 HS 38-1.5},{SER=Heavy},{PRES=PN 160},{OD=38},{G1=M 38 x 1.5},{NDM1=38},{P1=1.5},{G2=M 52 x 2},{NDM2=52},{P2=2.0},{D3=49.0},{I=20.0},{L1=62.0},{SW=55},{D1=41.000},{D4=47.000},{D5=35.700},{D7=49.000},{L3=4.000},{L5=3.000},{L6=4.000},{L9=20.000},{R1=1.600},{R2=1.200},{VERSHOLE=1},{D6=30.000},{L7=16.000},{L8=0.000},{D8=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVM}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.