{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_3_metric_cylin/xvmo.prj},{NB=XVMO NW 20 HS},{DES=XVMO NW 20 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=25},{G=M 33 x 2},{NDM=33},{P=2.0},{D=41.0},{I=18.0},{L1=47.0},{L2=23.0},{S1=41},{OR=29.5 x 3.0},{OR1=29.5},{OR2=3.0},{NDM1=36},{P1=2.0},{D5=30.000},{D7=33.000},{NL=14.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVMO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVMO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.