{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_4_metric_con/xvmk_va.prj},{NB=XVMK NW 13 HL VA},{DES=XVMK NW 13 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=15},{G=M 18 x 1.5 K},{NDM=18},{KDM=16.160},{P=1.5},{I=12},{L1=29.0},{L2=23.0},{S1=24},{NDM1=22},{P1=1.5},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVMKVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVMKVA}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir